Publier vos produits
Spain_CubPlanasDeck_MorterplasSbsFpv4KgMin+MorterplasSbsFv3Kg+Lm+Tecsound50+Lm_168.70mm
SOPREMA

Spain_CubPlanasDeck_MorterplasSbsFpv4KgMin+MorterplasSbsFv3Kg+Lm+Tecsound50+Lm_168.70mm

Traduit par Google,
Toiture de m2 composée de : Support en tôle perforée ; Remplissage d'isolation thermique dans les nervures perforées de la tôle de support avec de la LAINE MINÉRALE de 40 mm d'épaisseur et 60 kg/m3 ; Isolation acoustique composée d'une feuille à base de polymère synthétique sans asphalte d'une densité de 2 010 kg/m³, 5 kg/m² et 2,5 mm d'épaisseur, TECSOUND® 50 ; Couche d'isolation thermique avec LAINE MINÉRALE de 120 mm d'épaisseur et 124 kg/m3, installée par fixations mécaniques à la feuille de support, Membrane d'étanchéité bicouche fixée mécaniquement à la feuille Support en bitume modifié élastomère SBS avec armure en feutre de polyester (FP) renforcée et stabilisée avec une flexibilité à basses températures < /= -15ºC type MORTERPLAS SBS FM 3 KG désignation : LBM-30-FP selon UNE 104410-2013 i avec une feuille supérieure autoprotégée adhérant à la partie inférieure en bitume modifié élastomère SBS à point de ramollissement élevé, avec une finition minérale sur la face supérieure et un film tremobusible sur la face inférieure avec armure en feutre de polyester (FP) renforcée et stabilisée, avec une flexibilité à basses températures ≤-15ºC type MORTERPLAS SBS FPV 4 KG MIN désignation : LBM- 40/G-FP selon UNE 104410-2013.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000499
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-06-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Numéro OmniClass23-13 39 00
  • Titre OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne