Publier vos produits
Toiture terrasse circulable avec Dalles sur plots sur Béton
SOPREMA

Toiture terrasse circulable avec Dalles sur plots sur Béton

3.3 sur 5 étoiles3.3(9 Avis)
Procédé d'étanchéité bicouche SBS autoadhésive semi-adhérent sous protection lourde Dalles sur plot issu de la gamme SOPREMIUM du groupe SOPREMA. Il se compose d'un complexe isolant collé haute performance PIR de chez EFYOS, d'une première couche autoadhésive, d'une deuxième couche d'étanchéité soudé en plein Ce procédé est développé pour les toitures terrasses accessible sur Béton.
Spécification
  • - Classement FIT : I6 - Dalle circulable : classement T11 - Solution sous Avis Technique (DTA). - Complexe adapté pour les toitures terrasses multifonctions : gravillons, dalles sur plots, carrelage. - Suppression des dispositifs d’écartements en tête des eaux de ruissellement avec relevés d’étanchéité en Alsan® Flashing. Baptisée 10+10 SOPREMIUM, cette nouvelle garantie souligne l'engagement de SOPREMA auprès de ses partenaires, gage de performance, résistance, fiabilité et longévité de ses produits depuis 1908. Un engagement rendu possible par la définition d'une nouvelle classe de poinçonnement " I6 " sur les complexes d'étanchéité. La garantie 10+10 SOPREMIUM s'applique aux membranes d'étanchéité bitumineuses bicouche de parties courantes mais aussi aux revêtements d'étanchéité de relevés sous Avis Technique (DTA).
Spécifications techniques
  • Réference unique.RC1PUTE_FR02
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2017-08-03
  • Numéro d'édition3
Liens
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondaireMinéral
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryRoof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 76 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
  • Numéro OmniClass23-13 41 19 11
  • Titre OmniClassRoof Pavers
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING