Publier vos produits
Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE
Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE
    SOPREMA

    Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE

    Traduit par Google,
    Le système Active Joints permet à l'entrepreneur de vérifier l'étanchéité de l'étanchéité installée et, si nécessaire, d'effectuer des réparations rapides et simples sans avoir recours à des excavations coûteuses. Le système est créé en injectant la résine dans le compartiment où la fuite s'est produite à travers des tubes d'injection spéciaux placés sur les joints d'étanchéité du compartimentage.
    Spécification
    • T2 - Full round giunti attivi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SOL000368
    • Famille de produitswaterproofing
    • Groupe de produitsWaterproofing system for tunnel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-14
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPolyester enduit PVC
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
    • Classification IFCToit
    • Code ETIMEG020300
    • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-39 13 00
    • Titre OmniClassTunnels and Bridges