Publier vos produits
Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SopraXPS+Edilstick2TNT_267mm
SOPREMA

Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SopraXPS+Edilstick2TNT_267mm

Traduit par Google,
m2 Toiture inclinée sur un support en béton qui doit offrir une surface plane, composée de : Imperméabilisation autocollante composée de : primaire asphaltique d'une quantité minimale de 300 gr./m2 type EMUFAL PRIMER, feuille autocollante sur une face composée de bitume polymère renforcé de feutre de polyester non tissé renforcé et stabilisé avec de la fibre de verre et revêtue sur la face supérieure d'un tissu non tissé en polypropylène TEXface type EDILSTICK 2mm Désignation TNT/RAND : LBA-20-FP selon la norme UNE 104410-2013 ; Couche d'isolation thermique constituée de feuilles rigides de polystyrène extrudé avec une résistance à la compression de 3 kp/cm2 et une surface rainurée sur la face supérieure, d'une épaisseur de 80 mm, de type SOPRAXPS TR 80, collées à la feuille avec un adhésif en mousse de polyuréthane monocomposant ou de type ALSAN FOAM MF placé en cordons d'épaisseur 30 mm, prêts à recevoir la finition avec un carrelage mortier ou collés avec des points d'adhésif en mousse de polyuréthane.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000426
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-07-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Numéro OmniClass23-13 39 00
  • Titre OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText