Publier vos produits
Spain_Divisoria98,5mm_YL+TecsoundSy70+YL+Lm+YL
SOPREMA

Spain_Divisoria98,5mm_YL+TecsoundSy70+YL+Lm+YL

Traduit par Google,
Cloisonnement constitué d'une ossature autoportante en acier galvanisé composée d'une structure horizontale (canal) de 48 mm sur une bande d'amortissement TECSOUND® S50 BAND 50 et d'une structure verticale (montant) de 46 mm placée tous les 600 mm. Deux plaques de plâtre de 12,5 mm seront vissées de chaque côté. Une plaque d'isolation acoustique synthétique autocollante à base polymère sans asphalte, de densité 2 000 kg/m³, de 7 kg/m² et d'épaisseur 3,5 mm, de type TECSOUND® SY 70, sera intercalée entre les panneaux d'un côté. Un matériau absorbant, tel que de la laine minérale, de 45 mm d'épaisseur et de densité 50 kg/m³, sera placé entre les montants. Niveau d'isolation acoustique aux bruits aériens : RA = 53,5 dBA.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000454
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-06-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalElastomère
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCMur
  • Code ETIMEG020500
  • Nom ETIMBuilding - insulation material
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText