Publier vos produits
Property Hanging Bag Freestanding Garment Rack
Property Hanging Bag Freestanding Garment Rack

    Property Hanging Bag Freestanding Garment Rack

    Traduit par Google,
    Portant à vêtements sur pied

    Ce porte-vêtements simple et autonome est conçu pour suspendre des sacs à vêtements aux barres à deux niveaux situées à l'avant et à l'arrière.

    Tailles standards
    Largeurs : 60"
    Profondeurs : 22"
    Hauteurs : 72"

    • Étagère de plancher à deux niveaux de 72 po
    • Conception modulaire autonome
    • Peut contenir jusqu'à 60 housses à vêtements


    Ce modèle est un support de sac suspendu à double face et à deux niveaux, utile pour ranger des pistolets, des fusils, des preuves et des sacs de propriété. En utilisant les quatre barres, le support peut contenir 60 sacs. Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet à partir de l'application Fetch et cliquez pour la placer à l'emplacement souhaité.
    Spécification
      • Overall dimensions: 60" W x 22" D x 72" H
      • Constructed of chrome plated zinc
      • Modular design allows for adjustable rails
      • Additional Rails available on request
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Rack_Freestanding_Garment_CHR
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)72
    • Largeur (pouces)60
    • Profondeur (pouces)22
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Numéro OmniClass23-21 15 17
    • Titre OmniClassClothing Racks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord