Publier vos produits
Wall Mounted ADA Locker Bench
Wall Mounted ADA Locker Bench
Wall Mounted ADA Locker Bench
Wall Mounted ADA Locker Bench
Wall Mounted ADA Locker Bench
Wall Mounted ADA Locker Bench

    Wall Mounted ADA Locker Bench

    4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Banc de casier ADA mural

    Ce banc de casier mural entièrement qualifié ADA est utile dans presque tous les casiers ou vestiaires. Le siège en bloc de boucher en bois dur de haute qualité est confortable et facile à nettoyer.

    Tailles standards
    Largeurs : 42", 48"
    Profondeurs : 20", 24"
    Hauteurs : 18"

    • Utilisé dans les casiers et les vestiaires où l'accès ADA est nécessaire
    • Matériau du siège du bloc de boucher
    • Pieds en acier inoxydable ou en acier enduit de poudre


    Ce banc de casier est entièrement accessible ADA et est disponible en configurations autoportantes ou murales. Le matériau du siège en bloc de boucher de haute qualité est à double étanchéité et est attrayant tout en étant facile à nettoyer. Les pieds en tube d'acier robustes sont livrés avec votre choix entre une finition en acier inoxydable ou en acier enduit de poudre. Profondeurs standard de 20" ou 24". Toutes les hauteurs d'assise sont fixées à 18".
    Spécification
    • Construction
      • 2", 14 gauge tube steel legs with 9 1/2 gauge steel plates
      • 1 1/4", 14 gauge tube steel backrest with 10 gauge steel plates
      • Pedistal is 34.35"H with a seat height of 18"
      • To remain ADA compliant, space between bench back and seat cannot exceed 2"
      • 1 1/4" thick face-glued hardwood butcherblock. Radius edges and rounded corners
      Finishes
      • Legs: T304 Stainless Steel or powder coated steel (almond color)
      • Seat: Sealed with two coats of catalyzed clear lacquer
      Sustainability
      • Particle board and MDF created with Eco-Certified Composites (ECC)
      • Compliant with Title VI of the EPA Toxic Substances Control Act (TSCA)
      • Low or non-emissive materials and finishes in compliance with the Canadian Formaldehyde Emissions Regulations (CANFER)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Bench_ADA_Wall_Mounted_HRW
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings