Publier vos produits
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher

    Player Bench Metal Bleacher

    Traduit par Google,
    Banc de joueur intérieur/extérieur

    Tailles standard
    Largeurs : 7", 15", 21"
    Profondeurs : 10", 24"
    Hauteurs : 18", 30"

    • Idéal pour les installations sportives et les lieux de loisirs.
    • Disponibles en versions portables ou fixes pour une installation polyvalente.
    • Largeurs personnalisables parmi les options standard de 7', 15' et 21'.
    • Le dossier optionnel améliore le confort pour répondre à des besoins d'assise spécifiques.


    Ce banc de joueurs polyvalent et résistant est conçu pour une utilisation intérieure et extérieure. Alliant fonctionnalité et design moderne, il est idéal pour les installations sportives, les parcs, les écoles et les espaces de loisirs nécessitant des solutions d'assise adaptables. Choisissez parmi des options telles qu'un dossier confortable pour un soutien accru ou optez pour un modèle portable, facile à déplacer, ou un modèle fixe pour une installation permanente. Disponible en largeurs standard de 2,13 m, 4,57 m et 6,40 m, ce banc répond à divers besoins d'assise et peut être personnalisé pour s'adapter à des contraintes d'espace spécifiques. Conçu pour résister aux intempéries, ce banc est à la fois durable et résistant, garantissant une longue durée de vie et un entretien minimal. Son design élégant et moderne s'intègre à tous les styles architecturaux, ce qui en fait un choix idéal pour les architectes et les designers souhaitant enrichir leurs projets avec des solutions d'assise pratiques et adaptables. Ce banc de joueurs n'est pas qu'un simple meuble ; c'est un élément fonctionnel qui améliore l'expérience utilisateur dans tous les environnements.
    Spécification
    • Construction:
      • Designed for both indoor and outdoor environments
      • Available in portable or fixed installation options
      • Standard widths include 7', 15', and 21'
      • Customizable width options available to suit specific design needs
      Materials:
      • Durable, weather-resistant materials suitable for outdoor use
      • High-quality finishes that withstand heavy use and environmental conditions
      Design Options:
      • Optional back rest for added comfort
      • Sleek design that complements various architectural styles
      Sustainability:
      • Constructed from eco-friendly materials
      • Designed with sustainability in mind to minimize environmental impact
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Bench_Indoor_Outdoor_SST
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 62 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Portable Bleachers