Publier vos produits
Wall Mounted Restraint Bench
Wall Mounted Restraint Bench
Wall Mounted Restraint Bench
Wall Mounted Restraint Bench

    Wall Mounted Restraint Bench

    Traduit par Google,
    Banc de retenue mural avec menottes

    Ce banc de contention mural, facile à nettoyer et à installer, assure la sécurité de votre établissement grâce à un système de retenue par menottes durable. On le trouve principalement dans les services de police, les palais de justice et les hôpitaux.

    Tailles standards
    Largeurs : 36", 48", 60", 72", 84", 96"
    Profondeurs : 14", 22"
    Hauteurs : 10 7/8", 11 1/2"

    • Généralement utilisé dans les services de police, les magasins de détail, les hôpitaux, les palais de justice, les aéroports et autres centres de détention
    • Profondeurs standard et ADA disponibles
    • Options en bois composite, en acier massif et en acier inoxydable


    Développés avec un policier à la retraite, les bancs de contention offrent un large éventail d'utilisations, des centres de transfert aux salles d'attente. Grâce à leur construction robuste et à leurs matériaux faciles à nettoyer, ce banc assure la sécurité de votre établissement grâce à une contention durable. La barre de contention pleine largeur comprend également des points d'ancrage pour poignets et chevilles à chaque support. Pour utiliser cette gamme, il vous suffit de saisir la largeur souhaitée, de choisir entre une profondeur ADA ou standard, puis de sélectionner un numéro de matériau pour faire défiler les options : bois composite avec cadre thermolaqué, assise entièrement thermolaquée ou assise entièrement en acier inoxydable.
    Spécification
      • Constructed of 2" x 3/16" square steel tubing and 1/4" steel plate
      • All welded, full width 3/4" diameter handcuff bar
      • Composite bench surfaces made from high desnity recylced plastic (polyethylene)
      • Benches 6' and wider have three supports
      • Each bench leg comes with a wrist and an ankle shacke point
      • Finish: Powder coated steel frame / Fully powder coated steel / Fully Stainless Steel
      • Made in the USA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Bench_Restraint_Wall_Mounted_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 55 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Detention Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings