Publier vos produits
Basic Bin Plastic Storage Bin
Basic Bin Plastic Storage Bin
Basic Bin Plastic Storage Bin
Basic Bin Plastic Storage Bin
Basic Bin Plastic Storage Bin

    Basic Bin Plastic Storage Bin

    Traduit par Google,
    Stockage de bacs en porte-à-faux

    Les bacs en porte-à-faux peuvent être utilisés dans une variété de solutions de stockage et peuvent effectuer un travail rapide de sélection de pièces ou d'outils. Avec plus de 20 tailles standard, la poubelle adaptée à vos besoins fait partie de cette famille.

    Tailles standards
    Largeurs : 4", 5", 8", 11", 16"
    Profondeurs : 5", 7", 9", 10", 13", 14", 18"
    Hauteurs : 3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 11"

    • Le stockage des bacs peut être utilisé dans n'importe quel environnement où de petites pièces ou des outils doivent être rangés proprement
    • Couramment utilisé dans les ateliers, les laboratoires et les pharmacies
    • Plus de 20 tailles standard incluses


    Pour utiliser cette famille, insérez-la simplement dans votre projet et alignez-la sur n'importe quel panneau à persiennes ou autre famille de solutions de stockage de bacs en porte-à-faux. Modifiez la taille du bac en sélectionnant un code produit et une dimension approximative dans le menu Type. Sélectionnez la famille et ouvrez le menu Type pour afficher les dimensions intérieures et globales détaillées de chaque type de bac.
    Spécification
      • Quikcly organize your inventory
      • Constructed with FDA approved materials
      • Front, back, and side grips
      • Can be stacked or hung from a louvered panel or bin bar
      • Includes wide front label slots for IDs
      • Water, rust, and corrosion proof
      • Autoclavable up to 250 degrees (f)
      • Bin dividers available on request
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Bin_Cantilever_PLA
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText