Publier vos produits
Lateral File Steel Storage Cabinet
Lateral File Steel Storage Cabinet

    Lateral File Steel Storage Cabinet

    Traduit par Google,
    Armoire de rangement latérale en acier

    Ce rangement de fichiers flexible permet différentes configurations de tiroirs et peut être double face pour un stockage maximal.

    Tailles standards
    Largeurs : 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72"
    Profondeurs : 9" - 36"
    Hauteurs : 40 1/4", 64 1/4", 76 1/4", 85 1/4", 88 1/4", 97 1/4"

    • Conçu pour un stockage efficace des fichiers dans les environnements de bureau et d'enseignement
    • Offre des configurations personnalisables comprenant 3 à 7 tiroirs sécurisés et verrouillables
    • La configuration double face en option maximise la capacité de stockage et l'accessibilité


    Le classeur latéral privilégie une esthétique moderne et cohérente, s'adaptant à une large gamme de tailles et de configurations. Fabriqué en acier laminé à froid de haute qualité avec une finition thermolaquée durable, chaque classeur présente un profil épuré et épuré, avec des poignées intégrées ou encastrées. Sa conception offre une grande flexibilité grâce à de multiples configurations de tiroirs, allant de 3 à 7. Il est disponible en largeurs standard de 30,5 cm, 45,7 cm, 61 cm, 76,2 cm, 91,4 cm, 107,2 cm, 122,9 cm, 137,2 cm, 152,4 cm, 168,6 cm et 183 cm, avec des profondeurs comprises entre 23,8 cm et 91,4 cm. Cette gamme de classeurs est conçue pour répondre aux besoins de rangement des bureaux, des établissements d'enseignement, des établissements de santé et des administrations publiques.
    Spécification
      • Constructed with welded heavy-gauge cold-rolled steel
      • Powder-coated finish for scratch and corrosion resistance
      • Available configurations: 3-drawer, 4-drawer, 5-drawer, 6-drawer, 7-drawer options
      • Optional individual drawer locks
      • Full-extension ball-bearing drawer slides
      • Option to have a starter or adder unit
      • Model includes a wide range of width, depth, and height dimensions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Cabinet_File_Lateral_PCS
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Numéro OmniClass23-21 11 11 19
    • Titre OmniClassCommercial Filing Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS