Publier vos produits
Sliding Lateral Files 4 Post Shelving
Sliding Lateral Files 4 Post Shelving
Sliding Lateral Files 4 Post Shelving

    Sliding Lateral Files 4 Post Shelving

    Traduit par Google,
    Classeurs latéraux coulissants

    Le classement latéral coulissant est une solution de rangement idéale pour les espaces où le rangement haute densité traditionnel n'est pas possible ou souhaité. Choisissez entre 2 à 7 unités de largeur et 2 à 3 unités de profondeur.

    Tailles standards
    Largeurs : 24", 30", 36", 42", 48"
    Profondeurs : 15", 18"
    Hauteurs : 40 1/4", 64 1/4", 76 1/4", 85 1/4", 88 1/4", 97 1/4"

    • Étagères véritablement flexibles. Nombre de configurations, d'utilisations et d'applications quasiment illimité.
    • Utilisé dans tous les domaines, des rayonnages de bibliothèques aux systèmes de stockage des musées, en passant par les systèmes de classement des bureaux juridiques, et bien plus encore.
    • Définissez le nombre d'étagères sur 1 ou 0 et créez votre propre solution d'étagères personnalisée en utilisant nos familles d'accessoires partagées, notamment des séparateurs de bacs, des tringles à vêtements, des étagères de référence coulissantes et des portes basculantes.


    Le système de stockage mobile haute densité est une solution de pointe conçue pour optimiser l'efficacité du stockage grâce à l'utilisation de chariots mobiles sur rails, réduisant ainsi le recours aux allées fixes. Ce système innovant offre jusqu'à trois fois plus de capacité de stockage par pied carré que les systèmes traditionnels, ce qui le rend idéal pour les environnements où l'espace est limité. Son adaptabilité lui permet de stocker pratiquement tout, des dossiers dans un bureau aux objets d'art dans un musée, ce qui le rend adapté à de nombreuses applications, notamment les bibliothèques, les hôpitaux et les entrepôts. Ce système se distingue notamment par sa personnalisation avec différentes options de rayonnages et d'armoires, et ses modes de fonctionnement (manuel, assisté mécaniquement ou motorisé) s'adaptent à différents niveaux d'activité et préférences des utilisateurs. Grâce à sa conception configurable, il s'intègre parfaitement aux configurations architecturales existantes et garantit la sécurité des utilisateurs grâce à des fonctionnalités telles que des indicateurs de verrouillage à code couleur et des serrures de sécurité. Fabriqué à partir de matériaux durables comme l'acier laminé à froid, ce système de stockage mobile offre un fonctionnement fluide et silencieux grâce à ses composants usinés avec précision. Il est également conforme aux normes d'accessibilité ADA, garantissant une utilisation aisée pour tous. Grâce à ses fonctionnalités de contrôle intuitives, notamment une application intelligente pour la gestion des allées à distance, le système améliore le flux de travail et l'efficacité organisationnelle, ce qui en fait un ajout précieux à toute conception soucieuse de l'espace.
    Spécification
    • Shelving
      • 16 gauge cold rolled steel uprights
      • Shelves are formed of 22 gauge cold rolled steel with a 3/4" flange on all sides.
      • Shelves are available plain or with slots punched on 2" centers to accept adjustable dividers.
      • Shelf supports are formed of 14 gauge hot rolled pickled steel 3/4" high.
      • Shelf reinforcements are formed of 13 gauge hot rolled, pickled steel and formed into a channel shape, align with respective shelf support.
      • Kick Plates are formed of 14 or 16 gauge cold rolled steel formed with a stiffener flange on top and bottom edge. Kick Plates are available in 2" and 4" heights.
      • Sectional backs are formed of 20 gauge cold rolled steel, positioned on the inner rear post, and securely held by a formed retainer flange between the shelf support and post. Sectional back panels will add 3/8" to overall depth of shelving.
      Mobile System
      • Operation Modes: Manual, Mechanically Assisted, and Powered (1/4 or 1/8 hp motor)
      • Cold rolled steel rails ensure carriages smoothly glide when in operation.
      • Rails may include anti-tip measures when local codes require seismic precautions
      • Each moveable carriage includes a chain sprocket drive system.
      • Drive system gearing is designed to permit 1 lb. of force applied to the drive handle to move a minimum of 4,000 lbs. of load.
      • Each chain drive includes a tensioning device for adjusting tension without removing end panels.
      • Carriages may be equipped with 4-Post or Case-Type Shelving Units.
      • Color-coded visual indicators provide verification that carriages are locked.
      • Each wheel hub includes a single safety lock button.
      • All fabricated metal components and assemblies are finished in manufacturer standard powder coat paint finish.
      • End panels may be finished with plastic laminate in a variety of manufacturer standard textures and patterns.
      Optional Accessories
      • Card Holder for labeling aisles and shelving.
      • Aisle Lighting automatically illuminates when an aisle is opened.
      • Battery Backup (UPS) for emergency operation during power failure.
      • Building Control Module allows a high density system to tie into existing automated building control systems
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content.
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ).
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Cabinet_File_Lateral_Sliding_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mobile Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 11 11 11
    • Titre OmniClassCommercial Storage Shelves
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS