Publier vos produits
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet

    Rotary Metal Filing Cabinet

    Traduit par Google,
    Classeur rotatif en métal

    Une solution de stockage rotatif à 360° qui organise les fichiers, les classeurs, les fournitures de bureau et plus encore de format légal et lettre tout en maintenant la sécurité et la conformité HIPAA.

    Tailles standards
    Largeurs : 30 3/4", 33 5/8", 36 1/2", 38 3/4", 42 1/8", 45 1/2"
    Profondeurs : 25", 31"
    Hauteurs : 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"

    • 3 à 7 niveaux de haut
    • Idéal pour le stockage de fichiers
    • Composants flexibles pour un stockage adaptable
    • Système d'étagères ou de tiroirs


    Chaque kit est livré avec une variété d'options qui ont chacune un prix unique qui leur est attaché.
    • Portes et tiroirs verrouillables pour un stockage sécurisé et conforme à la loi HIPAA
    • Conceptions supplémentaires pour le stockage industriel et d'armes
    • Disponible avec deux à huit ouvertures d'étagère
    • Disponible entièrement assemblé ou non assemblé
    • Entièrement personnalisable pour répondre à vos besoins uniques
    • Tiroirs, séparateurs, étagères de référence, panneaux d'extrémité en stratifié et une multitude d'autres accessoires en option
    Concevoir
    • Changez rapidement le nombre de niveaux en 3, 4, 5, 6, 7, 8 de haut
    • Passez rapidement des étagères aux tiroirs
    • Panneaux d'extrémité et panneaux muraux intégrés pour faciliter la conception.
    Configurations Lettre Unité
    • Largeurs : 30-3/4" (additionneur), 36-1/2" (démarreur)
    • Hauteurs : 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
    • Profondeurs : 25"
    • Choisissez parmi le stockage de médias de format lettre ou légal
    • Disponible en deux (2) à huit (8) ouvertures d'étagère
    • Choisissez parmi des unités verrouillables ou non verrouillables
    Unité juridique
    • Largeurs : 38-3/4" (additionneur), 45-1/2" (démarreur)
    • Hauteurs : 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
    • Profondeurs : 31"
    • Choisissez parmi le stockage de médias de format lettre ou légal
    • Disponible en deux (2) à huit (8) niveaux
    • Choisissez parmi des unités verrouillables ou non verrouillables
        Spécification
        • Construction
          • Base constructed of tough 13-gauge cold-rolled steel with steel-formed U-channel reinforcements
          • Constructed of 13 to 18 gauge cold rolled steel and steel-formed U-Channel reinforcements
          • Locking drawers provide added security. Optional locking drawers are available.
        Spécifications techniques
        • Réference unique.SSG_Cabinet_File_Rotary_PCS
        • Famille de produitsPublic Safety
        • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2021-01-29
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalAcier laqué époxy
        • Conçu enÉtats-Unis
        • Fabriqué enÉtats-Unis
        Classification
        • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
        • Classification IFCMobilier
        • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
        • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
        • Numéro OmniClass23-21 11 11 11
        • Titre OmniClassCommercial Storage Shelves
        • Code CSI UniFormat IIE20
        • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS