Publier vos produits
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench

    Computer Workbench

    Traduit par Google,
    Table d'ordinateur

    L'établi informatique est durable et très flexible, ce qui en fait un complément parfait à votre espace de travail. Il possède une tablette réglable pour un meilleur rangement et un plafonnier qui permettra le meilleur éclairage.

    Tailles standards
    Largeurs : 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Profondeurs : 24", 30", 36", 42", 48"
    Hauteurs : 30", 36", 42"

    • L'établi informatique est spécialement conçu pour être durable et très flexible.
    • La table est réglable en hauteur pour mieux s'adapter à la personne qui utilise l'établi.
    • Les pieds de la table sont réglables et des étagères pourraient être ajoutées pour un rangement supplémentaire.


    L’établi informatique est un poste de travail incontournable. Leur conception modulaire permet à l'utilisateur de s'adapter pleinement à ses besoins de travail. Il a la possibilité d'ajouter des étagères pour des étagères supplémentaires, un plafonnier peut être ajouté pour un éclairage supplémentaire et son revêtement en poudre personnalisable lui permet d'être personnalisé en fonction de votre esthétique unique.
    Spécification
      • The computer workbench is made with durable steel material
      • Available in multiple powder coat finish colors that will allow it to blend in with your work aesthetic.
      • Standard width dimensions: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90" and 96"
      • Standard depth dimensions: 24", 30", 36", 42" and 48"
      • Standard height dimensions: 30", 36" and 42"
      • Multiple shelving depths availble, 12", 15", and 18" deep and the shelves amounts.
      • Available with castors or glides.
      • Available with an overhead light structure.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Computer_Workbench_PCS
    • Famille de produitsMeusem
    • Groupe de produitsStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-25 69 11 11
    • Titre OmniClassLaboratory Tables