Publier vos produits
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture

    Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture

    Traduit par Google,
    Distributeur de boîtes à gants

    Ces distributeurs de gants jetables sont le plus souvent utilisés dans les milieux médicaux pour la chirurgie, les examens et les industries de restauration pour le nettoyage et la préparation. Ce produit peut être fixé au mur et est disponible en 3 matériaux différents.

    Tailles standards
    Largeurs : 6", 10", 11"
    Profondeurs : 4"
    Hauteurs : 4", 5", 10", 11", 14", 15", 17", 20", 22"

    • Le plus souvent utilisé dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les secteurs de la restauration
    • Le cadre est disponible en trois matériaux différents : fil, acrylique et acier inoxydable
    • Ce distributeur peut contenir 1 à 4 boîtes à gants
    • Permet aux équipes de rester organisées et bien équipées


    Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet à partir de l'application Fetch et placez-la à l'emplacement souhaité. En haut du panneau des propriétés, vous pouvez choisir entre le fil, l'acrylique et le matériau du cadre en acier inoxydable. Ensuite, sous Construction, vous trouverez l'option permettant d'ajouter la boîte à gants jetables. En décochant cette case, vous ne pourrez voir que le cadre du distributeur. Enfin, vous pouvez saisir une capacité de 1 à 4 boîtes dans le champ « ENTER_Number of Boxes ».
    Spécification
      • Available in 18 gauge heavy-duty stainless steel, clear acrylic, and wire frame
      • Optional add glove box for visual reference
      • Holds up to 4 disposable glove boxes
      • Wall-mounted dispenser at the height of 48"
      • Easy to clean and durable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Dispenser_Glove_Box_Wall_Mounted_PCS
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-30
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (pouces)4
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 53 83
    • Titre CSI MasterFormat 2014Custom Retail Furniture