Publier vos produits
Paper Towel Dispenser Healthcare Furniture
Paper Towel Dispenser Healthcare Furniture

    Paper Towel Dispenser Healthcare Furniture

    Traduit par Google,
    Distributeur de serviettes en papier

    Ce distributeur de serviettes en papier peut être utilisé dans n'importe quelle salle d'examen sanitaire, toilettes, salle de pause et autres zones nécessitant cet élément essentiel. Il s'agit d'un distributeur mural avec capteur pour une utilisation automatique.

    Tailles standards
    Largeurs : 13"
    Profondeurs : 9"
    Hauteurs : 16"

    • Le plus souvent utilisé dans les toilettes, les hôpitaux, les restaurants et les salles de repos
    • Capteur automatique sans contact inclus
    • Facile à nettoyer et à réapprovisionner


    Ce distributeur est le plus souvent utilisé dans les hôpitaux, les bureaux, les toilettes et d'autres zones. Pour ouvrir cette famille générique, parcourez-la sur l'application Fetch et chargez-la directement dans votre projet.
    Spécification
      • Made from plastic in the color black
      • Included with the sensor for automatic use
      • Wall-mounted dispenser at the height of 48"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Dispenser_Paper_Towel_PLA
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)16
    • Largeur (pouces)13
    • Profondeur (pouces)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier