Publier vos produits
Food Pass Detention Equipment
Food Pass Detention Equipment
Food Pass Detention Equipment
Food Pass Detention Equipment
Food Pass Detention Equipment

    Food Pass Detention Equipment

    Traduit par Google,
    Passeport alimentaire pour détention

    Ce passe-porte est idéal pour faire passer de la nourriture et d'autres petits objets aux détenus. La construction sécurisée s'adapte aux portes jusqu'à 3" d'épaisseur et peut être équipée d'une serrure de détention pour plus de sécurité.

    Tailles standards
    Largeurs : 21"
    Profondeurs : 2 7/64" - 3 23/64"
    Hauteurs : 15 33/256"

    • Transférer en toute sécurité la nourriture aux détenus par la porte
    • Convient aux portes jusqu'à 3" d'épaisseur
    • Equipé soit d'un verrou de retenue, soit d'une tirette à doigt


    Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet depuis l'application Fetch et sélectionnez la surface sur laquelle appliquer le produit. Choisissez entre un tirage au doigt ou un verrouillage de retenue à l'aide des cases à cocher de la catégorie Construction de la fenêtre des propriétés.
    Spécification
      • 7 gauge steel door
      • 10 gauge steel frame
      • 2 part frame sandwiches door cutout
      • Fits doors from 1-3/4" to 3" thickness
      • Secured with 3/8" security screws or welded in place
      • Heavy-duty hinges with 90-degree stops
      • Choose between finger pull or detention lock operation
      • Opening measures 15-1/2" x 5"
      • Fully steel assembly finished with a primer and a scratch-resistant powder coat
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Door_Pass_Thru_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)21
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord