Publier vos produits
National Team Laminate Locker
National Team Laminate Locker
National Team Laminate Locker
National Team Laminate Locker

    National Team Laminate Locker

    Traduit par Google,
    Casier de l'équipe sportive

    Ce casier stratifié attrayant est utilisé dans les vestiaires des équipes sportives des lycées comme des ligues majeures. Des options entièrement personnalisables vous permettent de concevoir le casier idéal pour votre équipe. Ce casier Revit est idéal pour un rangement individuel avec étagères et casier personnel.

    Tailles standards
    Largeurs : 30"
    Profondeurs : 30"
    Hauteurs : 91"

    • Conception unique en stratifié incurvé
    • Tiroir inférieur coulissant pour casier à pieds avec grille d'aération
    • Compartiment verrouillable sur l'étagère du milieu
    • Compartiment de rangement rabattable sur le dessus


    Ce casier sportif est conçu pour être facilement manipulé grâce à des paramètres simples. Pour l'utiliser, insérez le modèle dans votre projet et sélectionnez les options de conception à l'aide des cases à cocher de la catégorie Construction. Les matériaux sont entièrement modifiables pour garantir l'intégration parfaite de ce produit dans votre projet et vos rendus.
    Spécification
    • Construction
      • Constructed of 3/4" plywood with high-pressure melamine laminate finish
      • All edges are finished with matching flexible PVC edgebanding
      • Options include a lower foot locker drawer, cushioned seat, coat hooks, a personal cubby, a locking compartment, and an overhead flip-up compartment
      • Contact your rep to discuss even more optional accessories and configurations
      Sustainability
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
      • Up to 20% pre and post-consumer recycled content
      • Non-emissive materials
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Athletic_National_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)91
    • Largeur (pouces)30
    • Profondeur (pouces)30
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord