Publier vos produits
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker

    Athletic Steel Locker

    Traduit par Google,
    Casier sportif en acier

    Ce casier personnalisable est parfait pour les équipes sportives et les vestiaires universitaires. Des côtés ventilés et une variété d'options de rangement garantissent que ce casier sportif est fonctionnel et sans odeur.

    Tailles standards
    Largeurs : 24"
    Profondeurs : 18", 24"
    Hauteurs : 72"

    • Options de stockage supérieures et inférieures personnalisables
    • Comprend une barre de suspension et deux crochets pour manteaux
    • Construction en acier durable avec revêtement en poudre de haute qualité


    Pour utiliser cette famille, chargez-la simplement depuis l'application Fetch dans votre projet. Sélectionnez une profondeur comprise entre 18" et 24" à l'aide des cases à cocher de la catégorie Dimensions. Les options pour une porte, une armoire supérieure, des tiroirs, un casier à pied et des pieds surélevés se trouvent dans la catégorie construction.
    Spécification
      • Fully welded 18 gauge steel construction
      • Ventilated sides and door for optimal airflow and odor control
      • Full-width coat rod and two coat hooks included in all models
      • Optional perforated mesh door
      • Optional two bottom drawers with recessed handles
      • Optional lower foot locker
      • Optional top locking compartment with padlock hasp
      • Optional 4" high legs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Athletic_PCS
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsAthletic Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)72
    • Largeur (pouces)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord