Publier vos produits
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker

    Day Use Metal Locker

    Traduit par Google,
    Casier en métal à usage quotidien

    Les casiers à usage quotidien offrent un espace de rangement sûr et flexible pour une variété d'utilisations. Les casiers modulaires à usage quotidien peuvent être utilisés dans les bureaux, les spas, les centres de remise en forme ou tout autre établissement utilisant un horaire de travail par équipes. Le verrouillage par clavier du casier peut être reprogrammé entre chaque utilisation, ce qui permet à plusieurs personnes d'utiliser la même ouverture au cours d'une journée.

    Tailles standards
    Largeurs : 12", 15", 18"
    Profondeurs : 12", 15", 18", 24"
    Hauteurs : 24", 36", 54", 60", 72"

    • Les casiers à usage quotidien sont populaires dans les spas, les centres de remise en forme, les bureaux et toute installation fonctionnant selon un horaire décalé.
    • La conception modulaire facilite la construction de murs de casiers, d'îlots ou même d'îlots
    • Le clavier ou la serrure RFID permettent de sécuriser vos effets personnels pendant leur utilisation
    • Choisissez entre 1 et 3 colonnes et 1 à 5 niveaux pour votre solution de stockage idéale


    Cette famille est conçue pour s'intégrer parfaitement à votre projet Revit en cours. Sélectionnez la famille dans l'application Fetch et cliquez dans votre projet Revit pour placer une unité. Les paramètres faciles à utiliser dans la catégorie Dimensions du navigateur de propriétés vous aideront à sélectionner la largeur et la profondeur de l'ouverture ainsi que la hauteur globale du casier. Les paramètres de la catégorie Construction de l'onglet Propriétés peuvent être utilisés pour choisir entre d'autres options, telles que le nombre de colonnes et de niveaux, les types de serrures, les fentes à courrier, les panneaux de finition et les plinthes. Pour explorer les options de taille personnalisées ou pour voir plus de colonnes ou de niveaux, cochez la case CUSTOM_Dimensions. Cela vous permettra de saisir n'importe quelle dimension, colonne ou numéro de niveau pour créer des solutions personnalisées pour votre espace particulier. Veuillez noter que les produits personnalisés ne peuvent pas être tarifés dans Revit et nécessiteront une consultation avec votre représentant commercial SSG.
    Spécification
    • Construction
      • Heavy-duty 18 gauge steel frame
      • Fully-welded top, bottom, and sides
      • Finished with a high-quality, scratch-resistant powder coat
      • Doors come in solid steel, perforated steel, laminate or wood
      • Doors use a wraparound steel and nickel hinge that opens up to 110 degrees
      • Single, double, or triple column configurations
      • Each column can be divided with mechanically fastened, fixed-position shelves up to 5 tiers (4 shelves)
      • Lock options include RFID, keypad, mechanical, hasp, keyed, or no lock
      • Optional accessories include sloped tops, number tags, ventilation, and interior hooks or garment bars
      • Level base is 4" tall (standard), constructed of 18 gauge steel, and can be flush or recessed from the frame
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Day_Use_PCS
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings