Publier vos produits
Elevated Bench Metal Locker
Elevated Bench Metal Locker
Elevated Bench Metal Locker
Elevated Bench Metal Locker

    Elevated Bench Metal Locker

    Traduit par Google,
    Casier double avec banc surélevé

    Tailles standard
    Largeurs : 36", 48"
    Profondeurs : 18", 24"
    Hauteurs : 78", 90"

    • Idéal pour les établissements commerciaux et éducatifs, optimisant les solutions de stockage sécurisé.
    • Sa construction entièrement en acier soudé garantit une durabilité et une longévité maximales.
    • Disponible en configurations jusqu'à 6 niveaux, offrant des solutions de stockage personnalisables.
    • Ce modèle unique de double casier comprend une base sur piédestal de 18 pouces avec un banc intégré.


    Ce modèle se distingue par sa configuration à double casier, son socle de 45,7 cm et son banc intégré, ce qui le rend idéal pour les environnements où l'efficacité du rangement et le confort des utilisateurs sont primordiaux. Fabriqué entièrement en acier soudé, il offre une construction robuste pour une durabilité et une stabilité optimales. Le dessus incliné du casier empêche l'accumulation de poussière et favorise la propreté. Il est équipé de plaques numérotées pour une identification facile et d'une serrure sécurisée à deux clés, garantissant la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. Mesurant 198 ou 229 cm de hauteur, 91 ou 122 cm de largeur et 45,7 ou 61 cm de profondeur, ce casier de fabrication canadienne s'intègre harmonieusement à divers styles architecturaux, des établissements scolaires aux espaces de bureaux, offrant une solution de rangement à la fois fonctionnelle et esthétique.
    Spécification
    • Construction:
      • All welded steel construction for enhanced durability
      • Double locker with 18" pedestal base and integrated bench
      • Wood laminated top benches with steel base
      • Recessed base for additional foot space
      • Each locker opening includes 1 shelf, 3 hooks, and a hasp mechanism
      • Sloping top option for easy cleaning
      • Numbering plates for easy identification
      • Fitted with a keyed lock with 2 keys for security
      • Digital keypad or RFID locks are available
      Dimensions:
      • Width options: 36" (914 mm), 48" (1219 mm)
      • Depth: 18"(457 mm), 24" (610 mm)
      • Height: 78"(1981 mm), 90" (2286 mm)
      Sustainability:
      • Manufactured with eco-friendly practices
      • Long-lasting materials reduce the need for replacements
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Double_Bench_PCS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings