Publier vos produits
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker

    Freestanding Gun Metal Locker

    Traduit par Google,
    Casier à armes autonome

    Les casiers à armes autoportants permettent de stocker en toute sécurité les armes et les munitions dans les environnements chargés de l'application de la loi.

    Tailles standards
    Largeurs : 34"
    Profondeurs : 12"
    Hauteurs : 51", 60", 74"

    • Conçu avec la sécurité publique et l'application de la loi à l'esprit
    • Plusieurs configurations pour armes de poing et armes d'épaule disponibles
    • Chaque configuration est livrée avec votre choix de serrures à clé séparée ou de serrures à combinaison


    Conçus dans un souci de sécurité publique, les casiers à armes autoportants permettent un stockage sécurisé des armes et des munitions. La construction robuste assure le plus haut niveau de sécurité pour les armes de poing et les armes d'épaule.
    Spécification
    • Construction
      • Units shipped fully assembled
      • All welded and ground smooth construction
      • Locker bodies are 16 gauge steel construction
      • Doors are 18 gauge steel construction
      • 1/8" neoprene liner on all shelves
      • Heavy duty continuous hinges on all doors
      • Doors are bolted to frame
      • 11" base inscluded on models under 50" high
      • All units included adjustable floor levelers
      Features & Accessories
      • Sidearm door openings: 6" x 14"
      • Long gun door openings: 5" x 42"
      • Full sized front door allows for inspection of all compartments
      • High-quality powder coat paint finish
      • Number tags provided on each door
      • Choice of keyed or combination locks
      • All locks keyed differently with 2 master keys provided per project
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Gun_Freestanding_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)34
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord