Publier vos produits
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker

    All Configurations Laminate Smart Parcel Locker

    Traduit par Google,
    Casier à colis intelligent en stratifié

    Tailles standards
    Largeurs : 16"
    Profondeurs : 22 1/2"
    Hauteurs : 80"

    • Les casiers à colis intelligents peuvent livrer des colis, permettre le ramassage des produits en dehors des heures d'ouverture, être utilisés comme casiers partagés ou à usage journalier, et bien plus encore.
    • L'unité principale du casier comprend un kiosque à écran tactile, un scanner QR et RFID et quatre compartiments de casier
    • Les exigences d'alimentation et de données sont incluses dans les connecteurs fournis


    Le casier intelligent Laminate est une solution avancée de gestion des colis conçue pour simplifier la livraison et la récupération des colis dans divers environnements tels que les appartements, les copropriétés, les résidences universitaires et les entreprises. Ce produit présente une conception modulaire pour une personnalisation flexible et s'intègre parfaitement à vos projets architecturaux. Son élément phare, l'unité centrale, comprend une borne tactile, des scanners QR et RFID, et quatre compartiments, garantissant une expérience utilisateur conviviale pour les livreurs et les destinataires. Ces casiers intelligents sont équipés de connecteurs d'alimentation et de données, facilitant ainsi leur intégration aux systèmes existants. Fabriqués à partir de matériaux durables de qualité industrielle de 19 mm pour une utilisation en intérieur et de PVC spécial pour les applications extérieures, ils bénéficient d'une finition mélaminée double face, avec des finitions extérieures personnalisables pour s'adapter aux exigences esthétiques de chaque projet. Idéals pour des applications allant de la livraison de colis et du retrait en magasin après les heures d'ouverture aux casiers partagés ou à usage journalier, ces casiers intelligents optimisent l'efficacité grâce à un accès sécurisé 24h/24 et 7j/7. Ce produit offre une solution moderne et adaptable pour améliorer la logistique et le confort d'utilisation dans les conceptions architecturales. La gamme de casiers intelligents SSG est conçue pour être extrêmement flexible et adaptable, chaque modèle étant conçu pour refléter son homologue réel. Une fois chargé, la famille est composée de types prédéfinis. Ces types reflètent les configurations de portes optimales pour une conception rapide et efficace. Ce modèle comprend les panneaux gauche, droit et supérieur, les options de configuration des portes et le sens des charnières. De plus, chaque modèle est doté d'un niveau élevé d'informations intégrées. Chaque modèle est proposé à un prix abordable, qui s'actualise au fur et à mesure de sa manipulation, permettant ainsi au concepteur et au client de prendre des décisions éclairées en matière de conception et de financement. Des liens vers des informations plus détaillées sont également disponibles. Si besoin, ils sont inclus dans chaque type de modèle. Ce niveau de flexibilité, associé à un niveau élevé de données et d'informations, est l'essence même du BIM.
    Spécification
    • Construction
      • Cabinets intended for indoor use are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate
      • Parcel lockers intended for outdoor use are built from a specialty PVC core material
      • All panels are finished with a double-faced melamine laminate
      • Interior surfaces are finished in a clean white laminate, while exteriors are finished in the laminate of the customer's choosing
      • All exposed edges are covered with 2mm PCV edge banding
      • All panels are connected with dowel and glue fastener system
      Operation
      • Lockers are powered by way of an internal 1500VA/865W Uninterruptible Power Supply (UPS) using a standard US-grounded Edison plug
      • Independent circuiting is recommended but not required for each kiosk unit for this product
      • Wired Ethernet connection is required for each kiosk unit
      • Parcel delivery personnel can use the touchscreen or RFID master card to open the required doors and deliver the packages. The recipient then receives an email, text message, or app notification that their item is available for pickup
      • Package recipient may operate the locker by manually entering a code on the kiosk touch screen, by scanning a bar code or RFID tag, or through the smartphone app
      • When a valid code, barcode, or app communication is read, the locker will open the appropriate door
      • Optional features can include package weight sensors, payment terminals, 5G router, network switch, mag stripe reader, and wifi range extender
      Suggested Use Cases
      • Business package and mail delivery
      • University student mail delivery
      • University shared locker systems
      • Library patron pickup lockers
      • Apartment/condo package and mail lockers
      • law enforcement personal property pass-back lockers
      • IT asset management
      • Hospital and pharmacy medication dispensing
      • Retail Buy Online Pickup In-Store (BOPIS) lockers
      Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Parcel_Smart_No_Access_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)80
    • Largeur (pouces)16
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Clad Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings