Publier vos produits
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation

    Work Surface Steel Workstation

    Traduit par Google,
    Poste de travail de base

    Ce poste de travail simple peut être utilisé et configuré pour presque tous les environnements avec une variété de matériaux de surface de travail et de solutions de stockage.

    Tailles standards
    Largeurs : 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Profondeurs : 24", 30", 36", 42", 48"
    Hauteurs : 30", 36", 42"

    • Peut être utilisé dans presque tous les environnements : populaire dans les bureaux, les ateliers et les postes de montage
    • Configuration multiple de meubles sous comptoir inclus dans le modèle
    • La surface de travail est dotée de matériaux interchangeables : stratifié, époxy, bloc de boucher ou acier inoxydable


    Les postes de travail sont réputés pour leur flexibilité et leurs nombreux accessoires les rendent idéaux pour une utilisation dans presque tous les secteurs. Grâce à sa conception simple et à sa liste d'accessoires quasi illimitée, cet établi s'adapte à tous les besoins de votre espace. Choisissez entre des étagères basses, des solutions de rangement sous le comptoir ou optez pour l'absence totale d'accessoires. Le plan de travail est disponible dans une variété de matériaux, du stratifié au bloc de boucher en passant par l'acier inoxydable, pour répondre à vos besoins.
    Spécification
      • Fully welded steel frame
      • Standard duty (1 1/2" HSS steel) supports up to 1000 lbs, Heavy duty (2" HSS steel) supports up to 1500 lbs.
      • Foot options include levelers, casters, and anti-vibration selections.
      • Interior configuration ranges from ful and half shelves, to casework solutions
      • Variety of countertop options: laminate, epoxy, butcher block, and stainless steel
      • Works with a variety of accessories including monitor mounts, power strips, cable management grommets, and more
      • 16 powder coat finish options
      • Custom sizes, configurations, and accessories are available upon request
      • Made in the USA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Workstation_Basic_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord