Publier vos produits
4-Post FreeSpan™ Shelving with Nantucket Drawers and Trays

4-Post FreeSpan™ Shelving with Nantucket Drawers and Trays

Traduit par Google,

Le système Nantucket de Spacesaver, composé de tiroirs et de plateaux de haute qualité, est conçu pour s'adapter facilement à l'évolution de vos besoins, offrant flexibilité et polyvalence à tout intérieur. Pour une compatibilité optimale, le système Nantucket s'intègre parfaitement à tous les autres accessoires de la gamme d'étagères à 4 montants de Spacesaver.

Spécification
  • NANTUCKET DRAWERS
    Organize supplies, tools, equipment, and more with drawers in your choice of three heights. Soft-close functionality protects stored items and prevents slamming.

    • Ability to mix and match drawer sizes
    • Soft-close, full-extension ball-bearing drawer slides with built-in detent
    • Drawer bodies and brackets assemble with ease to Spacesaver’s closed 4-Post uprights
    • 100 lb. weight capacity
    • Drawers are adjustable on 1.5” H increments
    • Nantucket Rolled Textile Drawers are available in 4.5” nominal height and include (3) rolled textile rods

    DRAWER HEIGHTS

    • 3”
    • 4.5”
    • 6”
Spécifications techniques
  • Réference unique.4-post-freespan-shelving-with-nantucket-drawers-and-trays
  • Famille de produitsShelving
  • Groupe de produitsStatic 4 Post Shelving
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
  • Numéro OmniClass23-21 11 11
  • Titre OmniClassCommercial Storage Units