Publier vos produits
Personal Storage Locker Bank - Single Door, Drawer & Bench

Personal Storage Locker Bank - Single Door, Drawer & Bench

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
Traduit par Google,

Casiers Freestyle

Il s'agit d'une banque de l'un des styles de casier les plus populaires de Spacesaver. Les casiers FreeStyle de Spacesaver Corporation sont fabriqués en acier à double paroi de calibre 18 avec des portes de construction en caisson soudées pour plus de durabilité et de longévité. Ils sont conçus pour favoriser la circulation de l'air et sont prêts à être alimentés si nécessaire. Ces casiers peuvent être configurés comme des casiers de sac de vitesse ou des casiers de stockage personnels. Vous pouvez le styler librement comme vous le souhaitez. Vous trouverez ci-dessous toutes nos options pour ce produit :

Dimensions disponibles

  • Largeurs 12", 15", 18", 24", 30", 36", 42"
  • Profondeurs 18", 24", 30", 36"
  • Hauteurs 66", 72", 84", 90", 96"

Options de porte

  • Porte simple
  • Double porte
  • Acier ordinaire
  • Acier pour portes perforées au diamant

Options à plusieurs niveaux

  • 2 niveaux
  • 3 niveaux
  • 4 niveaux

Options de tiroir

  • Pas de tiroir/porte pleine hauteur
  • Tiroir d'accès externe de 18" de haut - Disponible sur toutes les unités de 72", 84", 90", 96" de haut en largeurs de 15", 18", 24", 30", 36" avec des profondeurs de 18" ou 24"
  • Tiroir de banc de 18" - Disponible sur toutes les unités de 72", 84", 90", 96" de haut en 15", 18", 24", 30", 36" de largeur avec des profondeurs de 18" ou 34"

Options de verrouillage

  • Pas de verrouillage (moraillon pour cadenas)
  • Serrure à clé (avec passe-partout et fonction "slam-lock")
  • Serrure à combinaison (avec clés principales et fonction "slam-lock")
  • Serrure numérique (deux options Digilock ou Zephyr)

Accessoires

Étagères pleine largeur, tiroirs internes, EZ ou rail de support, base universelle, support de séchage Body Armor, kit d'assemblage de support de crochet, kit d'assemblage de barre de suspension, porte-documents, plateau de coffre, miroir, plancher encastré, étagère modulaire

Accessoires pour étagères modulaires

Tablette ajustable, trousse de conversion de boîte verrouillable, butée arrière, trousse de diviseur de dossiers, trousse de crochet simple, trousse de crochet double, tapis de tablette modulaire

Spécifications techniques
  • Réference unique.spacesaver-personal-storage-locker-bank-single-door-drawer-bench
  • Famille de produitsPublic Safety
  • Groupe de produitsEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
  • Numéro OmniClass23-29 15 15 11
  • Titre OmniClassMetal Lockers