Publier vos produits
Static Cantilever Shelving Double Face Adder Plain

Static Cantilever Shelving Double Face Adder Plain

Traduit par Google,

Rayonnage en porte-à-faux

Les étagères en porte-à-faux de Spacesaver Corporation sont conçues pour être résistantes et durables, et sont conçues pour être faciles à assembler, à réorganiser et à reconfigurer. Conçues pour s'adapter aux applications de stockage fixes et mobiles, les étagères en porte-à-faux sont idéales pour les applications de bibliothèque, d'enseignement supérieur et de librairie. Il est configurable pour contenir également des éléments multimédias. Vous trouverez ci-dessous toutes nos options pour ce produit :

Dimensions des étagères

  • Profondeurs d'étagère 6", 7", 8", 9", 10", 11", 12", 15"
  • Largeurs d'étagère 24", 30", 36"
  • Largeurs claires 23-15/32", 29-15/32", 35-15/32"

Des étagères

Toutes les étagères présentent une finition de peinture en poudre de qualité qui résiste à l'abrasion. Spacesaver propose une variété de couleurs et de finitions de peinture pour répondre à tous les besoins. Les étagères s'ajustent facilement. Les tablettes standard doivent avoir une hauteur de 9/16 po (14 mm) et être formées de 22 ga. (.75 mm) acier laminé à froid avec rebords sur les quatre côtés. Les rebords avant et arrière doivent également être tournés « vers le bas » et « vers l'intérieur ». Les tablettes doivent être réglables sur des centres de 1-1/2 po (38 mm) verticalement. Les étagères doivent être soutenues à l'avant et à l'arrière par deux supports d'étagère de 14 ga. (1,9 mm) min. acier laminé à chaud. Les étagères pleine profondeur (ou traversantes) doivent avoir des trous de montage pour la fixation d'une butée centrale en option. Les fentes multifonctions brevetées (pour les séparateurs de fichiers, les séparateurs de bacs et les tiges de séparation en option) doivent être placées sur des centres de 2" (50 mm) sur toute la longueur de l'étagère (en commençant à 1" (25 mm) de chaque extrémité). La hauteur de la tablette (y compris les supports) doit être de 3/4 po (19 mm).

Dimensions verticales

  • Hauteurs verticales standard 42", 66", 78", 84", 90"
  • Largeurs des montants standard 24", 30", 36"

Montants

Les montants sont un assemblage en acier soudé composé de (2) poteaux de calibre 14, (1) écarteur supérieur de calibre 14 et (1) écarteur inférieur de calibre 16. . Les montants ont des fentes de fixation pour les étagères à 1" centres sur toute leur hauteur. Les montants ont des indicateurs d'espacement vertical tous les 6".

Supports de base

Les supports de base de calibre 14 offrent une stabilité latérale aux cadres verticaux.

Dessus d'auvent

Disponible pour les unités à simple face et à double face, matériau laminé à froid de calibre 18 avec triple courbure à 90 degrés. Les dessus d'auvent se verrouillent dans les montants et se fixent solidement à l'auvent à l'aide de vis à métaux et d'écrous.

Protection anti-basculement

Nos étagères en porte-à-faux peuvent être équipées de dispositifs anti-basculement pour aider à se conformer aux exigences sismiques, offrant une mesure supplémentaire de stabilité et de sécurité du système, même dans les zones sismiquement actives.

Accessoires supplémentaires

  • Présentoir incliné
  • Présentoir périodique
  • Étagères inclinées avec dossier bas intégré
  • Étagère de référence coulissante
  • Étagère média inclinée à 2 niveaux
  • Brows multimédia à 2 niveaux dans la boîte (Divider Top)
  • Butée d'affichage en zigzag
  • Porte-journaux à 6 niveaux
  • Porte-sac multimédia
  • Support de fil suspendu
  • Télémètre et porte-cartes
  • Lumière d'auvent

Caractéristiques de conception

  • Peinture en poudre (32 options de couleur de peinture)
  • Peinture en poudre hautement résistante à l'abrasion
  • Finitions de peinture en poudre respectueuses de l'environnement (sans dégagement gazeux).
  • Aucun contreventement requis
  • Cadres verticaux robotisés et soudés
  • Base verticale standard
  • Les supports d'extrémité d'étagère s'accrochent au montant
  • Les panneaux d'extrémité en métal, en bois ou en stratifié se fixent au montant

Spécifications techniques
  • Réference unique.spacesaver-shelving-static-cantilever-df-adder-plain
  • Famille de produitsEducation & Library
  • Groupe de produitsFlexible Shelving, Library Shelving, Mobile Shelving, Day Use Lockers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)42
  • Largeur (pouces)36
  • Profondeur (pouces)16
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
  • Numéro OmniClass23-21 11 11 11
  • Titre OmniClassCommercial Storage Shelves