Publier vos produits
EverTUFF® CTS CPVC Cap

EverTUFF® CTS CPVC Cap

Traduit par Google,
SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE ET FROIDE EverTUFF® CTS CPVC

Alternative sûre certifiée aux systèmes de plomberie en métal

Tous les systèmes de plomberie métalliques conventionnels se corrodent en laissant leurs déchets corrosifs se déposer dans le système d'eau. Les composants du système thermoplastique CPVC ne se corrodent jamais. Le système Spears® EverTUFF® CTS CPVC de raccords, de tuyaux, d'arrêts d'alimentation, de vannes et de colle à solvant est certifié sans plomb par NSF® International (NSF®) conformément aux normes ANSI/NSF® 61 et NSF®372 pour la conformité à tous les états et Règlements fédéraux. Approuvé par les codes du bâtiment nationaux, étatiques et municipaux et répertorié par l'ICC selon la norme ASTM E84 pour les caractéristiques de flamme et de fumée inférieures à 25/50 pour une utilisation dans les plénums d'air de retour. Les produits Spears® CTS CPVC conviennent parfaitement aux systèmes de distribution d'eau chaude et froide dans les structures résidentielles et commerciales, ainsi que les véhicules de loisirs, les maisons modulaires et les maisons mobiles.

Gamme complète de colle à solvant CTS CPVC, raccords, tuyaux, arrêts d'alimentation et vannes à bille 1/2" à 2" plus IPS CPVC supplémentaire en 2-1/2" et plus

Les tuyaux et raccords EverTUFF® CPVC sont disponibles pour la plupart des projets de toutes tailles utilisant du CPVC Copper-Tube-Size (CTS) dans les tailles 1/2" à 2". De plus, peut être utilisé avec des tailles de tuyaux en fer CPVC Schedule 40 et Schedule 80 supplémentaires pour les tailles de 2-1/2" et plus. Disponible pour une utilisation dans des installations à plusieurs étages où des pratiques de conception et d'installation adéquates ont été utilisées.

Résistance exceptionnelle à la corrosion

Contrairement aux systèmes métalliques, les produits CPVC CTS ne rouillent pas, ne s'écaillent pas et ne s'abîment pas, et offriront de nombreuses années de service sans entretien et une durée de vie prolongée du système.

Économies d'énergie

La faible conductivité thermique minimise les pertes de chaleur dans les systèmes d'eau chaude.

Capacité de débit supérieure

Les parois intérieures lisses entraînent une perte de pression plus faible et un volume plus élevé que les systèmes métalliques conventionnels.

Réduction des coûts du système

Des coûts de matériaux inférieurs à ceux des systèmes métalliques, combinés à un poids plus léger et à une facilité d'installation, peuvent réduire considérablement les coûts d'installation.
Convient pour l'eau chaude commerciale

Les produits CTS CPVC peuvent traiter des fluides à des températures de service allant jusqu'à 180 °F (82 °C).
Spécifications techniques
  • Réference unique.spears-4147
  • Famille de produitsEverTUFF® CTS
  • Groupe de produitsCap
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-07-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCPVC
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Numéro OmniClass23-27 53 00
  • Titre OmniClassPipe Caps
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings