Publier vos produits
Grifo de ducha monomando 9l/min sin accesorios Vogue Xtreme
Grifo de ducha monomando 9l/min sin accesorios Vogue Xtreme

    Grifo de ducha monomando 9l/min sin accesorios Vogue Xtreme

    Traduit par Google,
    Le robinet de douche Vogue Xtreme allie confort et fonctionnalité à un design élégant qui s'intègre à tous les types de salles de bains. Ce robinet est doté du système Cold Touch, un système anti-brûlure qui garantit que même avec une eau très chaude, le robinet ne chauffe jamais, évitant ainsi les brûlures. C'est une fonction de sécurité très utile, surtout en présence d'enfants. Il est également doté de la technologie ECO SYSTEM, un système de débit limité à 9 l/min.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.grifo-ducha-9-vogue-xtreme
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique
    Andorre
    Maroc
    Espagne
    Portugal