Publier vos produits
Grifo de lavabo monomando 75mm 5l/min Vogue Xtreme Cold Open

Grifo de lavabo monomando 75mm 5l/min Vogue Xtreme Cold Open

Traduit par Google,
Le robinet de lavabo Vogue Xtreme est un robinet moderne aux lignes droites et élégantes, au design intemporel et épuré, qui s'intègre parfaitement à toute salle de bains. Il est doté d'un aérateur pivotant permettant de diriger le jet d'eau dans la direction souhaitée pour un confort d'utilisation accru. Il intègre également le système Cold Open, qui réduit la consommation d'énergie en évitant l'eau chaude en position centrale. Il est également doté de la technologie ECO SYSTEM, un système de débit limité à 5 l/min.
Spécifications techniques
  • Réference unique.grifo-lavabo-75-vogue-extreme
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique
Andorre
Maroc
Espagne
Portugal