Panneaux muraux acoustiques – Système d'insonorisation mural | SCC-8
Les panneaux muraux acoustiques SCC-8 constituent un système d'insonorisation mural conçu pour une isolation acoustique intérieure permanente dans les environnements architecturaux et industriels légers. Spécialement conçus comme panneaux muraux acoustiques fixes, les panneaux SCC-8 offrent une réduction fiable du bruit aérien et un contrôle de la réverbération sans nécessiter de systèmes suspendus ni de cloisons temporaires.
Contrairement aux cloisons rideaux ou aux systèmes sur rails, ces panneaux acoustiques muraux s'installent directement sur les murs porteurs ou à ossature, offrant ainsi une solution d'isolation phonique stable et durable pour les espaces commerciaux et industriels. Le modèle SCC-8 propose une absorption acoustique performante (NRC 0,70) à un prix abordable.
Applications architecturales intérieures
Les panneaux muraux acoustiques SCC-8 sont fréquemment utilisés dans les projets architecturaux où la maîtrise du bruit et la clarté de la parole sont essentielles. Ces panneaux insonorisants muraux améliorent les performances acoustiques intérieures dans :
Grâce à sa modularité, le système permet aux concepteurs d'adapter la couverture aux exigences du projet tout en conservant une cohérence visuelle et d'installation.
Applications murales industrielles légères
Dans les environnements industriels légers, les panneaux muraux acoustiques SCC-8 servent de systèmes de contrôle du bruit muraux permanents pour :
La conception des panneaux insonorisants muraux offre une solution acoustique durable pour la réduction du bruit industriel, sans nécessiter la construction d'enceintes acoustiques complètes. Ces panneaux muraux acoustiques contribuent aux stratégies d'atténuation du bruit dans les installations et peuvent faciliter les initiatives de réduction du bruit conformes aux normes de l'OSHA lorsqu'ils sont intégrés à des programmes de contrôle acoustique plus vastes.
Performance acoustique et construction
Chaque panneau mural insonorisé SCC-8 intègre de multiples composants acoustiques conçus pour gérer à la fois le blocage et l'absorption du son.
Composition du système :
En associant un vinyle chargé en masse à un support absorbant, ces panneaux muraux acoustiques offrent une solution équilibrée d'insonorisation et d'absorption acoustique. Il en résulte un système acoustique mural capable de réduire à la fois la transmission directe du bruit et les sons réfléchis dans les espaces intérieurs.
Installation et intégration
Les panneaux muraux acoustiques SCC-8 sont conçus exclusivement pour une installation murale. Ils se fixent directement aux murs porteurs ou aux cloisons à ossature à l'aide des fixations appropriées. Cette méthode d'installation garantit :
Les formats disponibles incluent :
Le modèle de panneau mural acoustique Revit comprend des dimensions paramétriques, un positionnement intégré au mur et une grande flexibilité des matériaux, ce qui le rend adapté au développement de projets de niveau de détail 300 (LOD 300). Les architectes et les ingénieurs peuvent ainsi intégrer directement le système de panneaux muraux insonorisants dans les assemblages de murs, les nomenclatures et les dossiers de documentation.
Pourquoi choisir les panneaux muraux acoustiques SCC-8 ?
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |