Publier vos produits
Industrial Noise Control Curtain – STC 27 Acoustic Sound Barrier | SCC-12
Industrial Noise Control Curtain – STC 27 Acoustic Sound Barrier | SCC-12

    Industrial Noise Control Curtain – STC 27 Acoustic Sound Barrier | SCC-12

    Traduit par Google,

    RIDEAU ANTIBRUIT INDUSTRIEL – BARRIÈRE ACOUSTIQUE STC 27 | SCC-12

    Le rideau antibruit industriel Steel Guard Safety SCC-12 est un système permanent d'isolation acoustique intérieure conçu pour le confinement du bruit industriel, l'isolation des équipements et le contrôle acoustique des locaux techniques. Le SCC-12 utilise une âme absorbante acoustique avec un support en vinyle chargé en masse (MLV) pour réduire la transmission du son et gérer le bruit réfléchi dans les installations en activité.

    CONTENU DU PACK DE TÉLÉCHARGEMENT

    • Objet BIM : Famille Revit pour les configurations de rideaux acoustiques industriels
    • Formats : Revit (RFA), IFC, CAO 2D (DWG)
    • Documentation : Données techniques / spécifications
    • Utilisation : Confinement du bruit industriel et isolation des équipements

    SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT (COMPATIBLE AVEC LES FILTRES)

    • Type de produit : Rideau antibruit industriel
    • Type de système : Système de rideaux acoustiques industriels
    • Fonction principale : Contrôle du bruit et confinement acoustique
    • Construction : Noyau d'absorption acoustique avec support de barrière acoustique MLV
    • Épaisseur : 1 pouce assemblage acoustique
    • Indice de performance : Réduction de la transmission sonore STC 27
    • Performances acoustiques : coefficient d'absorption acoustique NRC 0,70
    • Options d'installation : Système de rideaux sur rail ; Panneaux de rideaux acoustiques suspendus ; Systèmes de rideaux pour enceintes d'équipement
    • Applications typiques : Installations de fabrication ; isolation des équipements industriels ; locaux techniques ; zones de maintenance ; contrôle du bruit dans les ateliers
    • Type de bâtiment : Installations industrielles ; usines de fabrication ; entrepôts
    • Modèle : SCC-12
    • Formats BIM disponibles : Revit (RFA) ; IFC ; CAO 2D (DWG)

    Le rideau antibruit industriel SCC-12 combine absorption acoustique et masse d'isolation phonique en un seul système. Le support en MLV améliore l'affaiblissement acoustique tandis que le noyau acoustique réduit l'énergie sonore réfléchie. Cette conception équilibrée permet une isolation phonique permanente en intérieur, notamment lorsque la flexibilité d'accès et de reconfiguration est essentielle.

    APPLICATIONS INDUSTRIELLES

    • Barrières d'isolation des équipements
    • confinement du bruit dans la zone de travaux
    • contrôle acoustique de la zone de maintenance
    • Isolation acoustique du local technique
    • zonage du bruit au sol dans une usine

    OPTIONS D'INSTALLATION Le SCC-12 peut être installé sous forme de rideau sur rail, de panneaux suspendus ou intégré à des armoires techniques. Conçu pour une utilisation industrielle intérieure permanente.

    DÉMARRAGE RAPIDE REVT / BIM (3 ÉTAPES)

    • Intégrez le système de rideaux dans la maquette sous forme de panneau ou de rideau continu.
    • Ajustez la hauteur et la largeur en fonction de l'ouverture ou de l'enclos.
    • Utilisez les types correspondant aux exigences et à la mise en page du projet.

    MODÈLES PRÊTS POUR LE BIM Les formats disponibles incluent Revit (RFA), IFC et CAO 2D (DWG) pour faciliter la coordination et la documentation industrielles.

    EXPRESSIONS DE RECHERCHE ASSOCIÉES

    Les rideaux antibruit industriels sont couramment utilisés pour les enceintes d'équipements, le confinement du bruit dans les usines et le contrôle acoustique des salles des machines.

    Spécification
    • Industrial Sound Curtain Common Applications

      • In-plant noise control curtain dividers
      • Soundproof curtains & enclosures
      • Acoustical curtain dividers
      • Heavy Machine enclosures
      • Compressor & blower housing
      • Flexible doorways
      • Drive-thru doors
      • Stamping press enclosures
      • Noise reverberation control
      • Temporary construction noise barriers
      • Soundproofing wall panels & partitions
      • Fan enclosures
      • Grinder / compactor noise control
      • Flexible Room Dividers
    Spécifications techniques
    • Réference unique.industrial-noise-control-curtain-scc-12
    • Famille de produitsAcoustic Sound Barrier Curtains
    • Groupe de produitsMass Loaded Vinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Description de l'Uniclass 2015Sound controlling
    • Code CSI MasterFormat 201444 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Noise Pollution Control
    • Numéro OmniClass23-39 11 11 13
    • Titre OmniClassNoise Barriers