Publier vos produits
UL Listed Static Smoke Containment Curtain – 1 Hour Fire-Rated Draft Curtain System
UL Listed Static Smoke Containment Curtain – 1 Hour Fire-Rated Draft Curtain System
UL Listed Static Smoke Containment Curtain – 1 Hour Fire-Rated Draft Curtain System
UL Listed Static Smoke Containment Curtain – 1 Hour Fire-Rated Draft Curtain System

    UL Listed Static Smoke Containment Curtain – 1 Hour Fire-Rated Draft Curtain System

    Traduit par Google,

    Rideau coupe-fumée statique homologué UL – Système de rideau coupe-feu d'une heure

    Les rideaux pare-fumée statiques Steel Guard Safety sont des systèmes de rideaux coupe-feu homologués UL, conçus pour la protection incendie et le confinement des fumées dans les entrepôts et les installations industrielles. Testés selon la norme UL 10D pour une résistance au feu d'une heure, ces rideaux pare-fumée statiques assurent un confinement des fumées au niveau du plafond, contribuant ainsi à l'efficacité des systèmes de protection incendie et à la sécurité des personnes.

    Spécifications du produit

    • Testé selon la norme UL 10D – Résistance au feu d'une heure
    • Testé selon la norme UL 10B – 20 minutes (sans jet d'eau)
    • Testé selon la norme UL 10C – 20 minutes (sans jet d'eau)
    • Rapport d'essai ASTM E84 (Caractéristiques de combustion de surface)
    • Rapport d'essai ASTM E136
    • Liste du Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie
    • Liste du Bureau du commissaire aux incendies de l'État
    • Pré-approbation OSHPD Anchorage n° OPA-2855-10
    • Installation statique permanente au plafond
    • Conçu pour les applications industrielles et d'entrepôt

    Système de rideau de confinement de fumée statique conforme aux normes

    Ce système de rideau pare-fumée statique est conçu pour répondre aux exigences du code du bâtiment en matière de contrôle de la fumée et d'installation de rideaux coupe-feu. L'assemblage du rideau assure un compartimentage fixe de la fumée sans système de déploiement mécanique.

    La classification de résistance au feu UL 10D d'une heure offre une performance de résistance au feu améliorée par rapport aux rideaux coupe-feu standard, offrant une protection supplémentaire dans les entrepôts et les locaux industriels.

    Applications de compartimentage des fumées IBC et NFPA

    Les rideaux anti-fumée statiques sont couramment spécifiés dans les installations nécessitant des systèmes de contrôle de la fumée et des rideaux coupe-feu conformément aux codes du bâtiment et de sécurité incendie applicables.

    Ces rideaux pare-fumée, homologués UL, sont couramment utilisés dans les entrepôts à grande hauteur, les centres de distribution, les usines, les bâtiments industriels, les systèmes d'extinction automatique à eau (ESFR) et les grands bâtiments à plafond ouvert. Ils contribuent à maîtriser la formation de la couche de fumée et à optimiser le fonctionnement des systèmes d'extinction automatique à eau dans les compartiments définis.

    Construction de rideaux anti-fumée statiques montés au plafond

    Les rideaux pare-fumée Steel Guard Safety sont fixés de façon permanente au plafond afin de créer des réservoirs de fumée et des cloisons coupe-fumée. Ce système est conçu pour un ancrage structurel et une installation durable.

    Le rideau est composé de matériaux et de méthodes de construction testés au feu, conformes aux exigences des tests UL.

    Performances testées en matière de sécurité incendie et de sécurité des personnes

    Ce rideau pare-fumée statique homologué UL a été évalué selon plusieurs normes de test reconnues :

    Résistance au feu UL 10D – 1 heure
    UL 10B – 20 minutes (sans jet d'eau)
    UL 10C – 20 minutes (sans jet d'eau)
    Caractéristiques de combustion de surface selon la norme ASTM E84
    Évaluation de la non-combustibilité selon la norme ASTM E136

    Les approbations supplémentaires comprennent l'inscription au registre du commissaire aux incendies de l'État de Californie et la pré-approbation de l'OSHPD d'Anchorage.

    Applications de confinement des fumées pour entrepôts et industries

    Dans les entrepôts et les environnements industriels, les rideaux de confinement de fumée statiques sont utilisés pour contrôler la migration de la fumée, créer des réservoirs de courants d'air, faciliter la conception des sprinklers ESFR, contribuer au compartimentage et améliorer la sécurité des personnes.

    Du fait de sa conception statique et de son installation permanente, ce système assure un confinement continu des fumées sans nécessiter de déploiement mécanique.

    Modèles de rideaux de confinement de fumée compatibles BIM

    Les rideaux de confinement de fumée statiques Steel Guard Safety sont disponibles en tant qu'objets compatibles BIM pour la coordination de projet et la documentation de conception conforme aux normes.


    Les formats disponibles incluent Autodesk Revit (.RFA), IFC et CAO 2D (.DWG). Le modèle BIM prend en charge les configurations de montage au plafond et l'intégration dans les aménagements d'entrepôts industriels.

    Spécification
    • Benefits of and Smoke Containment Systems

      Investing in high-quality draft curtains or smoke curtains offers numerous benefits:

      • Enhanced Safety Compliance: Meet strict NFPA draft curtain requirements like ASTM E 84 and ASTM E 136 to ensure your facility aligns with safety regulations.
      • Reduced Sprinkler System Demands: Improves building performance by reducing dependency on extensive sprinkler systems.
      • Improved Aesthetics: These systems are discreet and unobtrusive, eliminating the need for fire-rated glass or intrusive barriers.
      • Efficient Smoke Management: Work hand-in-hand with ventilation systems to channel smoke and prevent it from compromising evacuation routes.


      Standards

      • Tested to UL 10D (1 hour)
      • Tested to UL 10B – 20 mins with no hose
      • Tested to UL 10C – 20 mins with no hose
      • ASTM E84 Test Report
      • ASTM 136 Test Report
      • California Department of Forestry and Fire
      • Protection and Office of the State Fire Marshal Listing
      • OSHPD Anchorage Pre-Approval No. OPA-2855-10


      Installation Options

      Draft curtains can be installed in various ways to adapt to your building’s structure, including:

      • Direct fastening to the top or bottom beam flange.
      • Securing with beam clamps for enhanced stability.
      • Direct attachment to roof decking for seamless integration.
      • Using high-tensile cables for end-wall installations.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ul-listed-static-smoke-containment-curtain-1-hour
    • Famille de produitsDraft & Smoke Curtains
    • Groupe de produitsDraft Curtain
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_29
    • Description de l'Uniclass 2015Fire and smoke curtain systems
    • Code CSI MasterFormat 201411 61 33.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Curtain Systems
    • Numéro OmniClass23-17 21 15 13
    • Titre OmniClassSmoke Curtains

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord