Publier vos produits
Munksten Sinus 210x210x70-75
S:t Eriks
Archivé

Munksten Sinus 210x210x70-75

Våra taktila plattor hjälper synskadade med riktnings- och lägesinformation genom att bilda en förbindelselänk mellan två eller flera punkter. Dessa plattor finns som Superplatta men även som traditionellt tillverkad betongplatta.

Olika färger i gråskalan garanterar en tillräcklig ljushetskontrast och sammantaget utgör dessa plattor en ovärderlig hjälp för synskadade i trafikmiljön.

Spécifications techniques
  • Réference unique.9680-070207
  • Famille de produitsPlattor
  • Groupe de produitsTaktila plattor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-10-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)75
  • Largeur (mm)210
  • Profondeur (mm)210
En rapport
  • Matériel principalPierre
  • Matériel secondairePierre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)7
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCStone bricks
  • Code UNSPSC30131604
  • Code Uniclass 2015PM_30_30_45
  • Description de l'Uniclass 2015Landscape model
  • Numéro OmniClass23-11 27 00
  • Titre OmniClassLandscaping