Publier vos produits
Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO MEDICAL FB LF, SKU: 314535

Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO MEDICAL FB LF, SKU: 314535

Traduit par Google,

Robinet mural électronique sans contact actionné par capteur IR.

Dispose d'un mitigeur thermostatique intégré pour éviter les brûlures et le contrôle de la température.

Avantages :
  • Réduit considérablement la consommation d'eau
  • Aucun contact physique. Aide à protéger les utilisateurs contre la contamination croisée
  • Contrôle thermostatique pour une température optimale
  • Idéal pour les établissements de santé
  • Corps en laiton chromé avec poignée thermostatique métallique
  • Idéal pour les installations de rénovation
  • Paramètres du capteur réglables par télécommande
  • Électrovanne interne
  • Installation facile
Spécification
  • Installation: Wall mounted exposed
    Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Water temperature: Max. 65 ºC
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
    Power Source: 9V Lithium battery
    Lead Free: Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.apollo-medical-fb-lf
  • Famille de produitsTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • Groupe de produitsApollo Medical
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2022-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enIsraël
  • Fabriqué enIsraël
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG017610
  • Nom ETIMSanitary taps
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures