Publier vos produits
Behind the Mirror, Soap Dispenser Foam, SKU: 280250

Behind the Mirror, Soap Dispenser Foam, SKU: 280250

Traduit par Google,

Distributeur de savon électronique sans contact à intégrer derrière le miroir.

Avantages :

  • Réduit considérablement la consommation de savon
  • Aucun contact physique. Aide à protéger les utilisateurs contre la contamination croisée
  • Pompe péristaltique. Le savon est entraîné à l'intérieur du tube de savon sans contact avec la pompe, empêchant la contamination et le refoulement
  • Dosage précis du savon
  • À utiliser avec du savon non exclusif pour un maximum d'économies
  • Facile à installer et à remplir
  • Robinet IR assorti
Spécification
  • Model Features: Delivers foam soap
    Power source: 12V Transformer

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet

Spécifications techniques
  • Réference unique.behind-the-mirror-foam
  • Famille de produitsBehind the Mirror
  • Groupe de produitsBehind the Mirror
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enIsraël
  • Fabriqué enIsraël
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010549
  • Nom ETIMSoap dispenser
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
  • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
  • Titre OmniClassHand Soap Dispensers