Publier vos produits
Touch Free Wall Mounted Faucet, MALMO 1000, SKU: 225860

Touch Free Wall Mounted Faucet, MALMO 1000, SKU: 225860

Traduit par Google,

Robinet mural électronique sans contact actionné par capteur IR.

L'électrovanne, le capteur et la batterie sont intégrés au bec.

La série comprend des options pour l'eau froide ou prémélangée ainsi que pour l'eau chaude et froide.

Avantages :
  • Réduit considérablement la consommation d'eau
  • Aucun contact physique. Aide à protéger les utilisateurs contre la contamination croisée
  • Étant donné que le capteur, le solénoïde et la batterie sont à l'intérieur du corps, l'entretien peut être effectué par l'avant
  • Paramètres du capteur réglables par télécommande
  • Installation facile
  • Électrovanne interne
  • Distributeur de savon IR assorti
Spécification
  • Installation: Wall mounted
    Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Water temperature: Max 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power Source: 9V Battery

Spécifications techniques
  • Réference unique.malmo-1000
  • Famille de produitsTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • Groupe de produitsMalmo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enIsraël
  • Fabriqué enIsraël
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG017610
  • Nom ETIMSanitary taps
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures