Publier vos produits
Flush Valve, VENUS 3002 RE, SKU: 420265

Flush Valve, VENUS 3002 RE, SKU: 420265

Traduit par Google,

Robinet de chasse pour toilettes

Robinet de chasse d'eau électronique apparent pour toilettes actionné par capteur IR. Comprend un bouton d'activation de rinçage manuel, un régulateur de débit intégré, un filtre en ligne, un casse-vide haute pression et un raccord réglable. La durée de rinçage et d'autres paramètres sont réglables par télécommande.

Avantages :

  • Réduit considérablement la consommation d'eau
  • Aucun contact physique. Aide à protéger les utilisateurs contre la contamination croisée
  • Corps 100 % laiton chromé
  • Paramètres du capteur réglables par télécommande
  • Installation facile
Spécification
  • Installation: Exposed
    Operating pressure: 1.0 – 8.0 bar
    Power source: 9V Transformer
    Accessories: Stern remote control
Spécifications techniques
  • Réference unique.venus-3002-re
  • Famille de produitsFlush Valves
  • Groupe de produitsVenus 3002
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enIsraël
  • Fabriqué enIsraël
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures