Publier vos produits
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHF

    Traduit par Google,

    STIEBEL ELTRON Chauffe-eau DHF

    › Système d'alimentation monophasé (220 Volt) DHF 12C1 et système triphasé (DHF 13C, 18C)
    › La puissance peut être réglée sur 2 niveaux
    › Norme d'étanchéité IP24 avec la conception unique et exclusive de l'unité pour une sécurité maximale en cas de fuite d'eau susceptible de provoquer un choc électrique
    › Garantie 5 ans pour le radiateur et 1 an pour les autres accessoires

    thaïlandais

    • Système d'alimentation monophasé (220V) DHF12C1 et système d'alimentation triphasé (DHF 13C, 18C)
    • 2 niveaux de puissance réglables
    • Indice de protection IP24 avec conception exclusive du corps et système d'assemblage. Par conséquent, la plus grande confiance en cas de problème d'eau entrant dans la machine et provoquant un court-circuit
    • Garantie appareils de chauffage 5 ans, autres appareils 1 an
    Spécifications techniques
    • Réference unique.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHF
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsWater Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)370
    • Largeur (mm)220
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux

    Disponibilité de la région

    Asie