Publier vos produits
STIEBEL ELTRON Water Heater DS
STIEBEL ELTRON Water Heater DS
STIEBEL ELTRON Water Heater DS

    STIEBEL ELTRON Water Heater DS

    Traduit par Google,

    STIEBEL ELTRON Chauffe-eau DS

    › Réservoir en cuivre solide, durable et durable
    › L'ELCB coupe automatiquement le courant en cas de fuite
    › Norme d'étanchéité IP25
    › L'affichage LED est bien visible et facile à utiliser
    › Le système est automatiquement désactivé deux fois, contrôlé avec un système intelligent lorsque la température de l'eau est trop élevée
    › Allumer/éteindre l'unité avec le débit d'eau. Cela fonctionnera lorsque l'eau coulera
    › Garantie 5 ans pour le radiateur et 1 an pour les autres accessoires

    thaïlandais

    • Le réservoir en cuivre, solide et durable, peut être utilisé pendant longtemps
    • Système de coupure automatique ELCB lorsqu'il y a un courant de fuite
    • Norme de classe de protection contre l'eau IP25
    • Système d'éclairage de travail à LED, facile à voir et à utiliser.
    • Système d'arrêt automatique en 2 étapes, contrôlé intelligemment lorsque la température de l'eau est trop élevée
    • Allumer/éteindre la machine avec le débit d'eau. La machine fonctionnera lorsque l'eau la traversera.
    • Garantie appareils de chauffage 5 ans, autres appareils 1 an
    Spécifications techniques
    • Réference unique.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DS
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsWater Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)342
    • Largeur (mm)212
    • Profondeur (mm)85
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux

    Disponibilité de la région

    Asie