Publier vos produits
STIEBEL ELTRON Water Heater DX
STIEBEL ELTRON Water Heater DX

    STIEBEL ELTRON Water Heater DX

    Traduit par Google,

    Chauffe-eau STIEBEL ELTRON DX

    › ELSD (Electric Leakage Safety Device) Protection contre les fuites électriques
    › Étanche à l'eau/aux éclaboussures conformément à la norme de sécurité électrique IP 25
    › Prévention anti-brûlure avec double coupure de sécurité par thermostat automatique
    › Fonctionne même avec une faible pression d'eau
    › Économiseur d'espace
    > Installation facile

    thaïlandais

    • Système de coupure de courant automatique ELSD lorsqu'il y a un courant de fuite
    • Indice d'étanchéité IP25 Safe & Dry avec conception exclusive du corps et système d'assemblage. Par conséquent, une confiance maximale en cas de problèmes d'eau entrant dans la machine et provoquant un court-circuit
    • Thermostat Double Action (Unité de douche) Le système coupe automatiquement la machine en 2 étapes lorsque la température de l'eau est trop élevée. Doté d'un système intelligent de contrôle, il assure tout le temps d'utilisation.
    • La machine fonctionne sous une faible pression d'eau.
    • La machine est petite économiser de l'espace
    • installation facile



    Spécifications techniques
    • Réference unique.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DX
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsWater Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)264
    • Largeur (mm)186
    • Profondeur (mm)76
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux

    Disponibilité de la région

    Asie