Publier vos produits
STIEBEL ELTRON Water Heater EHS
STIEBEL ELTRON Water Heater EHS

    STIEBEL ELTRON Water Heater EHS

    4.6 sur 5 étoiles4.6(14 Avis)
    Traduit par Google,

    STIEBEL ELTRON Chauffe-eau EHS

    › Bouton de contrôle de la température en façade. Vous pouvez augmenter la température jusqu'à 75 °C
    › La fonction d'affichage de la lumière et la surchauffe à l'avant
    › L'écran du thermomètre affiche une augmentation ou une diminution de la température
    › Avec soupape de régulation de pression

      Spécifications techniques
      • Réference unique.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_EHS
      • Famille de produitsHVAC
      • Groupe de produitsWater Heaters
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2020-12-25
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)310
      • Largeur (mm)562
      • Profondeur (mm)330
      En rapport
      • Matériel principalABS
      • Conçu enThaïlande
      • Fabriqué enThaïlande
      Classification
      • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux

      Disponibilité de la région

      Asie