Publier vos produits
STIEBEL ELTRON Water Heater IS
STIEBEL ELTRON Water Heater IS
STIEBEL ELTRON Water Heater IS
STIEBEL ELTRON Water Heater IS
STIEBEL ELTRON Water Heater IS

    STIEBEL ELTRON Water Heater IS

    Traduit par Google,

    Chauffe-eau STIEBEL ELTRON IS

    › Grand réservoir en cuivre solide, durable et durable
    › ELSD coupe automatiquement le courant en cas de fuite de courant
    › Norme d'étanchéité IP25
    › Pommeau de douche chromé avec réglage à 5 niveaux et barre coulissante Couleur chrome

    › Le système est automatiquement désactivé deux fois, contrôlé avec un système intelligent lorsque la température de l'eau est trop élevée
    › Allumer/éteindre l'unité avec le débit d'eau. Cela fonctionnera lorsque l'eau coulera
    › Garantie 5 ans pour le radiateur et 1 an pour les autres accessoires

    thaïlandais

    • Le réservoir en cuivre, solide et durable, peut être utilisé pendant longtemps
    • Système de coupure de courant automatique ELSD lorsqu'il y a un courant de fuite
    • Norme de classe de protection contre l'eau IP25
    • Pommeau de douche chromé (chrome) réglable 5 niveaux avec barre coulissante chromée
    • Système d'arrêt automatique en 2 étapes, contrôlé intelligemment lorsque la température de l'eau est trop élevée
    • Allumer/éteindre la machine avec le débit d'eau. La machine fonctionnera lorsque l'eau la traversera.
    • Garantie appareils de chauffage 5 ans, autres appareils 1 an
    Spécifications techniques
    • Réference unique.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_IS
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsWater Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)210
    • Profondeur (mm)96
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux

    Disponibilité de la région

    Asie