Publier vos produits
STIEBEL ELTRON Water Heater WS
STIEBEL ELTRON Water Heater WS
STIEBEL ELTRON Water Heater WS
STIEBEL ELTRON Water Heater WS

    STIEBEL ELTRON Water Heater WS

    Traduit par Google,

    STIEBEL ELTRON Chauffe-eau WS

    › Réservoir en cuivre solide, durable et durable
    › ELSD coupe automatiquement le courant en cas de fuite de courant
    › Norme d'étanchéité IP25
    › L'unité fonctionne sous une faible pression d'eau
    › Le système est automatiquement désactivé deux fois, contrôlé avec un système intelligent lorsque la température de l'eau est trop élevée
    › Avec barre coulissante chromée et pommeau de douche réglable à 5 niveaux
    › Garantie 5 ans pour le radiateur et 1 an pour les autres accessoires

    thaïlandais

    • Le réservoir en cuivre, solide et durable, peut être utilisé pendant longtemps
    • Système de coupure de courant automatique ELSD lorsqu'il y a un courant de fuite
    • Norme de classe de protection contre l'eau IP25
    • La machine fonctionne sous une faible pression d'eau.
    • Système d'arrêt automatique en 2 étapes, contrôlé intelligemment lorsque la température de l'eau est trop élevée.
    • Livré avec un ensemble de barres coulissantes en chrome et une pomme de douche réglable à 5 niveaux.
    • Garantie appareils de chauffage 5 ans, autres appareils 1 an




    Spécifications techniques
    • Réference unique.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_WS
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsWater Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)326
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)79
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux

    Disponibilité de la région

    Asie