Publier vos produits
STIEBEL ELTRON Water Heater XG
STIEBEL ELTRON Water Heater XG
STIEBEL ELTRON Water Heater XG
STIEBEL ELTRON Water Heater XG

    STIEBEL ELTRON Water Heater XG

    Traduit par Google,

    STIEBEL ELTRON Chauffe-eau XG

    › Réservoir X-Tra résistant à la chaleur et à la haute pression en polyamide renforcé
    › L'ELCB coupe automatiquement le courant en cas de fuite
    › Norme d'étanchéité IP25
    › Le système est automatiquement désactivé deux fois, contrôlé avec un système intelligent lorsque la température de l'eau est trop élevée
    › Pas de système de marche à sec avec une technologie de pointe en cas de chauffage sans eau
    › L'unité mesure 7,3 cm d'épaisseur
    › Garantie 5 ans pour le radiateur et 1 an pour les autres accessoires

    thaïlandais

    • Le réservoir X-Tra est résistant à la chaleur et à haute compression en polyamide renforcé.
    • Système de coupure automatique ELCB lorsqu'il y a un courant de fuite
    • Norme de classe de protection contre l'eau IP25
    • Système d'arrêt automatique en deux étapes, contrôlé intelligemment lorsque la température de l'eau est trop élevée.
    • Système de protection L'appareil de chauffage brûle (pas de fonctionnement à sec) au cas où l'appareil de chauffage fonctionne sans eau.
    • L'appareil ne mesure que 7,3 cm.
    • Garantie appareils de chauffage 5 ans, autres appareils 1 an
    Spécifications techniques
    • Réference unique.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_XG
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsWater Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)342
    • Largeur (mm)216
    • Profondeur (mm)73
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux

    Disponibilité de la région

    Asie