Le sèche-mains haute vitesse Stiebel Eltron 231584 Ultronic 1S est spécialement conçu pour les applications trépidantes et rapides comme les stades sportifs, les aéroports et plus encore ! Il sèche les mains en 15 secondes mais, à seulement 82 dB, offre un fonctionnement remarquablement silencieux. Un capteur de proximité infrarouge active le ventilateur et les éléments chauffants lorsqu'un client place ses mains sous l'appareil et les éteint lorsque les mains sont retirées, minimisant ainsi la consommation d'électricité par rapport à un appareil qui fonctionne pendant une durée prédéterminée.
Non seulement le sèche-mains automatique Stiebel Eltron 231584 élimine le désordre disgracieux associé aux serviettes en papier, mais son boîtier robuste en fonte d'aluminium avec une finition en acier inoxydable résiste à la circulation à volume élevé et est à la fois pratique et attrayant ! Son design sophistiqué et arrondi complète toutes les toilettes et empêche les clients de placer des objets dessus et d'endommager la surface. Le sèche-mains automatique haute vitesse Stiebel Eltron 231584 Ultronic 1S nécessite une connexion électrique 120V pour fonctionner.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |