Publier vos produits
StoCrete SM S
Sto
Archivé

StoCrete SM S

Quick concrete repair product for repairing concrete structures. Polymer-modified, cementitious concrete repair product (PCC), very good adhesive strength on a concrete substrate, very good application overhead, very good resistance to flow, no separate bonding agent necessary, quick-curing, can be quickly over-coated. Product is in accordance with EN 1504-3.
Spécification
  • Per mm of layer thickness 1.7 kg/m²
Spécifications techniques
  • Réference unique.stocrete_sm
  • Famille de produitsStoConcrete
  • Groupe de produitsRepair
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2018-09-04
  • Numéro d'édition2
  • Profondeur (mm)40
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondaireMortier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Nom UNSPSCConcrete and mortars
  • Code UNSPSC301115