StoPowerwall ® ExtraSeal est un revêtement mural en stuc de ciment portland destiné à être utilisé sur des murs en béton et en maçonnerie de béton conformes au code. Il intègre Sto ExtraSeal ® , un pare-air résistant à l'eau appliqué à la truelle, le stuc de ciment portland StoPowerwall ® , les apprêts Sto et les finitions texturées Sto ou StoCast.
Sto ExtraSeal est le composant pare-air résistant à l'eau du système et est appliqué comme couche de finition et couche de grattage directement sur le béton et la maçonnerie en béton. Le stuc StoPowerwall est appliqué en couche brune sur la couche grattée Sto ExtraSeal. Le stuc StoPowerwall est conforme à la norme ASTM C9261 et est installé conformément aux pratiques ASTM C926. Le stuc StoPowerwall est disponible sous forme de concentré auquel du sable calibré est ajouté sur le chantier, ou pré-poncé pour simplifier le mélange sur le terrain.
Les finitions texturées intégralement colorées exclusives de Sto ou les finitions StoCast sont utilisées à la place de la finition en stuc de ciment Portland pour obtenir des couleurs et des textures plus vives et plus riches, et offrent une grande variété d'aspects de finition tels que la pierre, la brique ou le bois sur un seul substrat.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |