Publier vos produits
Storax ventilation Louvre ST-424
Storax ventilation Louvre ST-424

    Storax ventilation Louvre ST-424

    Traduit par Google,
    La grille à cadre renforcé est fabriquée à partir de profilés en aluminium AlMgSi 0,5 conforme à la norme EN 12020-2. Elle est fournie de série avec une moustiquaire en acier inoxydable 304 à mailles de 2,3 × 2,3 mm, tandis qu'une toile métallique en acier inoxydable 304 à mailles de 6 × 6 mm est disponible sur demande. La finition peut être réalisée en anodisation naturelle ou bronze (20 microns) ou par thermolaquage dans toutes les teintes RAL, Sikkens, NCS ou Interpon, avec une épaisseur de revêtement comprise entre 60 et 80 microns.
    Spécification
    • Material The heavy-duty frame grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm is available on request. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 50 mm. The minimum production dimensions are 220 × 220 mm and the flange width is available in 24 or 28 mm. When ordering, the total dimensions, width × height in millimetres, must be specified. Fixing The grille is installed in the same manner as double glazing and is clamped into the window frame. Options Available options include a water channel, removable insect mesh and a filter.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.st-424
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-12-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Louvre window