Publier vos produits
Origehm Thermostatic Shower System
Origehm Thermostatic Shower System
Origehm Thermostatic Shower System
Origehm Thermostatic Shower System

    Origehm Thermostatic Shower System

    Traduit par Google,
    La colonne de douche thermostatique Origehm est idéale pour moderniser votre salle de bain en alliant sécurité, confort et design. Dotée d'une sécurité anti-calcaire à 38 °C, elle garantit une douche plus sûre pour toute la famille. La douche de tête anticalcaire et la douchette à main monofonction offrent un jet d'eau doux et facile d'entretien.
    Spécification
      • Thermostatic shower system
      • Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
      • Ø25 cm ultra-slim metal anti-limescale head shower
      • 1 function metal anti-limescale hand shower
      • 1.5 m shower hose
      • Sliding hand shower holder
      • Safety temperature stop at 38° C
      • Adjustable telescopic rail:
        • Minimum height: 98.7 cm
        • Maximum height: 131.2 cm
      • High-precision, smooth-operating thermostatic cartridge
      • Integrated ceramic diverter
      • Impurity-collecting filters
      • Non-return valves
      • Available finishes:
        • Chrome – Ref. 342380200
        • PVD Brushed Gold – Ref. 34238020G6
        • PVD Gun Metal – Ref. 34238020GM
      • PVD finishes with anti-fingerprint treatment
      • 5-year warranty (3 years on accessories)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.342380200
    • Famille de produitsShower systems
    • Groupe de produitsShower systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches